Créer un compte myHager
myHager
Email (nom d'utilisateur)
*
Mot de passe
*
Mot de passe oublié ?
Se connecter
Produits
Solutions
Outils & Services
Contact
En
|
Fr
|
Aperçu
Distribution d'énergie
Cheminement de câbles
Appareillage mural + Automatismes du bâtiment
Sécurité
Aperçu
Système quadro+
Logiciel hagercad
agardio.manager
Compteurs d'énergie
Disjoncteurs h3+
Witty Bornes de charge
gallery
Sepio
Gestion de l'éclairage
Aperçu
Documentation
Logiciels & applications
Assistance
Projets références
About standard IEC-61439
Formations et webinaires
Réglementation marché IEC
Aperçu
Hager dans le monde
Actualité
Evènements
Contactez-nous
Distributeurs proches de vous
Aperçu
Coffrets de distribution
Enveloppes
Appareillage de tête
Protection
L'offre photovoltaïque
Puissance, commande et signalisation
Comptage et mesure
Connexion
Aperçu
Moulures et plinthes tehalit.ateha
Goulottes de distribution tehalit.lifea
Goulottes d'installation tehalit.queraz
Equipement du poste de travail tehalit.officea
Equipement des armoires tehalit beha-set
Goulottes spécifiques tehalit.camelea
Aperçu
Appareillage mural
Coffrets de communication VDI
Gestion de l'éclairage et programmation horaire
Automatismes du bâtiment
Aperçu
Alarme
Interphonie
Carillons
Aperçu
quadro+ pour Consultants
quadro+ pour Tableautiers
Aperçu
gallery pour vos projets tertiaires
Aperçu
Catalogues
Brochures
Guides de choix
Fonds d'écran
Manuels techniques
Notices
Déclarations UE de conformité
CCTP
Certificats
Vidéos
Aperçu
Semiolog
ElcomNet
EG003
mediaHUB
logiciel hagercad
Hager Switch
Aperçu
Service clients
Formations
Assistance technique
Aperçu
Usine NELO Portugal
Hôtel Transcorp Hilton, Nigeria
Siège social Old Mutual, South Africa
Showroom Swarovski, South Africa
Hôtel Bikini Berlin 25hours
Deniz Istanbul, Turkey
Hôtel Jazz, Stuttgart
Hôtel Hobo, Stockholm
Aperçu
Webinaires
Aperçu
NF C 15-100
Aperçu
Manufaktur remporte le prix « Good Design Award »
covid-19 update
Aperçu
Hager Obernai
Afrique du Sud
Algérie
Botswana
Cameroun
Côte d'Ivoire
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Ile Maurice
Israël
Jordanie
Kenya
Lesotho
Libye
Madagascar
Malte
Maroc
Namibie
Nigeria
RD Congo
Rwanda
Swaziland
Syrie
Tanzanie
Tunisie
Uganda
Zambie
Zimbabwe
Aperçu
Points forts
Coffrets mini gamma
Coffrets gamma 13
Coffrets gamma 18
Cosmos
Coffrets golf
Coffrets vega
Coffrets alfa
Coffrets gala
Coffrets volta
Coffrets vector IP55 IP65
Coffrets vega D
Coffrets FW
Aperçu
Points forts
logiciel hagercad
quadro4
quadro5
quadro+
Systèmes d'équipement quadro
Systèmes de distribution quadro
quadro automatisme IP65
orion plus
Aperçu
Points forts
Disjoncteurs et interrupteurs h3
Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
Relais différentiels et tores
Interrupteurs sectionneurs
Inverseurs de source
Aperçu
Points forts
Disjoncteurs divisionnaires
Disjoncteurs magnétiques
Blocs différentiels
Disjoncteurs moteurs
Disjoncteurs de branchement
Disjoncteurs différentiels
Interrupteurs différentiels
Auxiliaires et accessoires
Barres de pontage et accessoires
Coupe-circuits
Cartouches-fusibles
Parafoudres
Aperçu
Points forts
L'offre photovoltaïque
Aperçu
Points forts
Puissance et programmation
Interrupteurs
Interrupteurs à déclenchement libre
Voyants lumineux et boutons poussoirs
Eclairage de secours, télécommandes
Transformateurs
Sonneries et ronfleurs
Commande et signalisation
Contacteur - Outil de sélection
Aperçu
Points forts
Comptage et mesure
Aperçu
Connexion
Barres de pontage et accessoires
Répartiteurs
Blocs, bornes et barrettes
Borniers SanVis
Mini-bornes de jonction
Bornes de connexion, coffrets de connexion
Aperçu
Moulures tehalit.ateha
Plinthes tehalit.SL
Accessoires pour moulures et plinthes
Aperçu
Points forts
tehalit.lifea à cloison amovible
tehalit.lifea de grandes dimensions
tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
Accessoires tehalit.lifea
Cache-câbles en rouleau
Guide-câbles autoadhésif
Aperçu
Points forts
tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
Prises systo spécial goulottes
tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
Aperçu
Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
Colonnes fixes ou mobiles
Appareillage ecoline
Blocs et modules multiprises
Accessoires
Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
Aperçu
Goulottes de câblage tehalit beha-set
Accessoires tehalit beha-set
Aperçu
Système de goulottes sans halogène
Système de goulottes en tôle d'acier
Système de goulottes résistantes au feu
Aperçu
gallery
essensya
cubyko
Aperçu
Coffrets de communication nodeis
Aperçu
Détecteurs de mouvement et de présence
Minuteries et déconnecteurs de réseau
Télérupteurs
Télévariateurs modulaires
Programmation
Interrupteurs horaires
Aperçu
KNX quicklink
Aperçu
Alarme sans fil sepio
Alarme sans fil logisty.serenity
Alarme filaire
Alarme mixte
Alarme autonome
Aperçu
Interphones radio
Aperçu
Flash.melody
Aperçu
Guide technique parafoudres
Guide installation dans l'habitat
VDI & normes
Home en francais
/
Produits
/
Distribution d'énergie
/
Appareillage de tête
/
Inverseurs de source
/
Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
/
HZC102
Produits
Distribution d'énergie
Coffrets de distribution
Enveloppes
Appareillage de tête
Points forts
Disjoncteurs et interrupteurs h3
Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
Relais différentiels et tores
Interrupteurs sectionneurs
Inverseurs de source
Protection
L'offre photovoltaïque
Puissance, commande et signalisation
Comptage et mesure
Connexion
Cheminement de câbles
Appareillage mural + Automatismes du bâtiment
Sécurité
A propos de Hager
Profil de l'entreprise
Nous contacter
Mon compte myHager
Créer mon compte myHager
Contact
contactez-nous
contact proche de chez vous
Documentation
Catalogues & Brochures
HZC102
Caractéristiques
Caractéristiques
Produit associé
Produit associé
Téléchargement
Téléchargement
HZC102
Axe 320 mm pour app 63-630A
Référence:
HZC102
pc.
EAN:
3250613362560
Cond.:
1 pc.
Fiche produit (pdf)
Caractéristiques techniques
close all
open all
Dimensions
Profondeur produit installé:
320 mm
Accessoires inclus
Type d'accessoire:
Rallonge axe
Standards
Directive européenne WEEE:
non concerné
HZC102
HZC102
Retour à Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.