Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI464

HI464 Commutat 4P 1600A

HI464
HI464 Commutat 4P 1600A
Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles

Commutat 4P 1600A

Référence:HI464
pc.
EAN:

3250613190200

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Type de boitier:Produit complet
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:380/400/500/690 V
Tension assignée d'isolement:1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs:12000 V
Tension assignée d'emploi en continue:260/400/500 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:1600 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:1600 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:1600 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:1600 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:1600 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:1600 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:100 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:50 kA
Courant thermique en air libre:1600 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:900 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:750 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:710 kW
Puissance d'emploi à 400V en AC1:1053 kW
Puissance dissipée par pôle à In:122 W
Puissance dissipée totale sous IN:366 W
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:100
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:3000
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:375 mm
Hauteur produit installé:288 mm
Largeur produit installé:598 mm
Section de raccordement en câble rigide:6x240mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20 … 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
Température de stockage/transport:-40 … 65 °C
  • HI464
    HI464 Commutat 4P 1600A
    HI464
  • HI464
    Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
  • HI464 Commutat 4P 1600A
  • Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.