Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI462

HI462 Commutat 4P 1250A

HI462
HI462 Commutat 4P 1250A
Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles

Commutat 4P 1250A

Référence:HI462
pc.
EAN:

3250613190194

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 400 / 500 / 690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs:12000 V
Tension assignée d'emploi en continue:260 / 400 / 500 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:1250 A
Courant assigné nominal:1250 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:100 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:35 kA
Courant thermique en air libre:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:1250 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:710 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:600 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:710 kW
Puissance dissipée totale sous IN:279,9 W
Puissance dissipée par pôle à In:93,3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:822 kW
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:100
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:375 mm
Hauteur produit installé:330 mm
Largeur produit installé:466 mm
Section de raccordement en câble rigide:4x185mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20…70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
Température de stockage/transport:-40…65 °C
  • HI462
    HI462 Commutat 4P 1250A
    HI462
  • HI462
    Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
  • HI462 Commutat 4P 1250A
  • Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.