Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI451

HI451 Commutateur 4P 125A

HI451

Commutateur 4P 125A

Référence:HI451
pc.
EAN:

3250613190224

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:oui
Fonction Interrupteur principal:oui
Fonction interrupteur arrêt d'urgence:non
Fonction Interrupteur sécurité:oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance:oui
Fonction Interrupteur sectionneur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 690 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Tension assignée d'emploi en continue:260 / 500 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:125 A
Courant assigné nominal:125 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:100 kA
Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête:11900 A
Courant assigné admissible courte durée Icw:12 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:7 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947:112,5 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947:125 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947:112,5 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947:100 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947:100 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947:87,5 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947:87,5 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:125 A
Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C:125 A
Puissance d'emploi à 400V en AC1:82 kW
Puissance nominale AC-23, 400V:56 kW
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:218 mm
Hauteur produit installé:135 mm
Largeur produit installé:251 mm
Convient au montage en façade centré:non
Convient au tableau de distribution:oui
Convient au montage en façade:non
convient au montage au sol:oui
Convient au montage intermédiaire:non
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:non
Avec bobine à émission en option:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP00
  • HI451
    HI451 Commutateur 4P 125A
    HI451
  • HI451 Commutateur 4P 125A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.