Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A

Filtres

Courant assigné nominal:Courant assigné admissible sous 1 seconde:  

Inverseurs de source manuels 4 pôles

HI452 Commutat 4P 160A
HI452
Référence  Description Cond. 
HI452Commutat 4P 160A1 pc.
pc.
HI454Commutat 4P 250A1 pc.
pc.
HI456Commutat 4P 400A1 pc.
pc.
HI458Commutat 4P 630A1 pc.
pc.
HI460Commutat 4P 800A1 pc.
pc.
HI462Commutat 4P 1250A1 pc.
pc.
HI464Commutat 4P 1600A1 pc.
pc.
HI451Commutateur 4P 125A1 pc.
pc.

Commandes débrochables sur porte

HZI002 Poignée noire app 125-630A
HZI002
Référence  Description Cond. 
HZI002Poignée noire app 125-630A1 pc.
pc.
HZI003Poignée noire app 800-1600A1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable

HZC101 Axe 200 mm pour app 63 à 630A
HZC101
Référence  Description Cond. 
HZC101Axe 200 mm pour app 63 à 630A1 pc.
pc.
HZC102Axe 320 mm pour app 63-630A1 pc.
pc.
HZC105Axe 200mm pour app 800 à 1800A1 pc.
pc.
HZC106Axe 320 mm pour app 800-1600A1 pc.
pc.

Contact auxiliaire

HZ160 CA 1NO+1NC pour 125 A 630A
HZ160
Référence  Description Cond. 
HZ160CA 1NO+1NC pour 125 A 630A1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HZC202 Capot cache borne 4P inter 125-200A
HZC202
Référence  Description Cond. 
HZC202Capot cache borne 4P inter 125-200A1 pc.
pc.
HZC204Capot cache borne 4P inter 200-400A1 pc.
pc.
HZC206Cache borne 4P inter 400-630A1 pc.
pc.

Ecrans de protection plage

HZI204 Ecran prot. plage 800-1250A 4P
HZI204
Référence  Description Cond. 
HZI204Ecran prot. plage 800-1250A 4P1 pc.
pc.
HZI205Ecran de protect plage 1600A 4P1 pc.
pc.

Barres de pontage

HZ156 Barre pont 160A
HZ156
Référence  Description Cond. 
HZ156Barre pont 160A1 pc.
pc.
HZ157Barre pont 250A1 pc.
pc.
HZ158Barre pont 400A1 pc.
pc.
HZ159Barre de pontage 630A1 pc.
pc.
HZ162Barre pont HI4601 pc.
pc.
HZ163Barre pont HI4621 pc.
pc.
HZ164Barre pont HI4641 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.