Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs sectionneurs à coupure visible 100 à 400 A

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant assigné admissible sous 1 seconde: 

Interrupteurs à coupure visible à bornes à cage

HAE410 Inter coupure visible 4P 100A
HAE410
Référence  Description Cond. 
HAE410Inter coupure visible 4P 100A1 pc.
pc.
HAE412Inter coupure visible 4P 125A1 pc.
pc.
HAE416Inter coupure visible 4P 160A1 pc.
pc.
HAE310Interrupteur à coupure visible 3P 100A1 pc.
pc.
HAE312Interrupteur à coupure visible 3P 125A1 pc.
pc.
HAE316Interrupteur à coupure visible 3P 160A1 pc.
pc.

Interrupteurs à coupure visible à raccordement par plage

HA406N Inter coupure visible 4P 125A
HA406N
Référence  Description Cond. 
HA406NInter coupure visible 4P 125A1 pc.
pc.
HA407Inter coupure visible 4P 160A1 pc.
pc.
HA408Inter coupure visible 4P 200A1 pc.
pc.
HA964NInter coupure visible 4P 250A1 pc.
pc.
HA966NInter coupure visible 4P 400A1 pc.
pc.
HA307Inter coupure appar 3P 160A1 pc.
pc.

Commandes débrochables sur porte

HZC014 Poignée g pour inter 100A-160A
HZC014
Référence  Description Cond. 
HZC014Poignée g pour inter 100A-160A1 pc.
pc.
HZC001Poignée n app 20-250A1 pc.
pc.
HZC002Poignée n app 100-630A1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable

HZC115 Axe 200mm pour inter 100A-160A
HZC115
Référence  Description Cond. 
HZC115Axe 200mm pour inter 100A-160A1 pc.
pc.
HZC116Axe 320mm pour inter 100A-160A1 pc.
pc.
HZC103Axe 200 mm pour app 80 à 250A1 pc.
pc.
HZC104Axe 320 mm pour app 80 à 250A1 pc.
pc.
HZC101Axe 200 mm pour app 63 à 630A1 pc.
pc.
HZC102Axe 320 mm pour app 63-630A1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HZC311 CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A
HZC311
Référence  Description Cond. 
HZC311CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A1 pc.
pc.
HZ022CA 1NO+1NC HA100-1601 pc.
pc.
HZC312Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A1 pc.
pc.

Borne de prise de tension

HZI230 Borne prise tension
HZI230
Référence  Description Cond. 
HZI230Borne prise tension1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HZC217 Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
HZC217
Référence  Description Cond. 
HZC217Capot cache borne 3P Inter 100A-160A1 pc.
pc.
HZC218Capot cache borne 4P inter 100A-160A1 pc.
pc.
HZ062Cache-bornes HA407-406N1 pc.
pc.
HZ094Capot cache borne pour HA964N1 pc.
pc.
HZ095Capot cache borne 1PX4 pour HA964N1 pc.
pc.
HZ096Capot cache borne 1PX4 pour HA966N1 pc.
pc.

Bornes de raccordement

HZ082 Borne de raccordt HA406N-407
HZ082
Référence  Description Cond. 
HZ082Borne de raccordt HA406N-4071 pc.
pc.
HZ093Jeu 4bornes de raccordt HA964N1 pc.
pc.
HZ072Borne de raccordement ha3071 pc.
pc.

Capot cache-bornes et bornes de raccordement

HZ092 Cache-bornes+borne de rac. ha407-406N
HZ092
Référence  Description Cond. 
HZ092Cache-bornes+borne de rac. ha407-406N1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.