Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZC312

HZC312 Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

HZC312

Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

Référence:HZC312
pc.
EAN:

3250613140786

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:montage latéral
Fréquence assignée:50 Hz
Section de raccordement en câble souple:2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide:2,5mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre contact auxiliaire à fermeture:2
Directive européenne WEEE:concerné
Température de service:-20…70 °C
Température de stockage/transport:-40…65 °C
  • HZC312
    HZC312 Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
    HZC312
  • HZC312 Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.