Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HAC308

HAC308 Interrupteur à coupure apparente 3P 80A

HAC308

Interrupteur à coupure apparente 3P 80A

Référence:HAC308
pc.
EAN:

3250613140281

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative courte
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:80 A
Courant assigné nominal:80 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:1,5 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:80 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:80 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:80 A
Puissance dissipée totale sous IN:7,2 W
Puissance dissipée par pôle à In:2,4 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:52 kW
Cadenassable:oui
Section de raccordement en câble rigide:35 mm²
Type de connexion:cage à vis
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-20…70 °C
  • HAC308
    HAC308 Interrupteur à coupure apparente 3P 80A
    HAC308
  • HAC308 Interrupteur à coupure apparente 3P 80A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.