Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HAB402

HAB402 Inter coupure appar 4P 20A

HAB402
HAB402 Inter coupure appar 4P 20A
Circuit Drawing Interrupterus à coupure apparente 4 pôles

Inter coupure appar 4P 20A

Référence:HAB402
pc.
EAN:

3250613140335

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative courte
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:20 A
Courant assigné nominal:20 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:1,26 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:20 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:20 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:20 A
Puissance dissipée totale sous IN:1 W
Puissance dissipée par pôle à In:0,3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:13 kW
Cadenassable:oui
Section de raccordement en câble rigide:16 mm²
Type de connexion:cage à vis
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-20…70 °C
  • HAB402
    HAB402 Inter coupure appar 4P 20A
    HAB402
  • HAB402
    Circuit Drawing Interrupterus à coupure apparente 4 pôles
  • HAB402 Inter coupure appar 4P 20A
  • Circuit Drawing Interrupterus à coupure apparente 4 pôles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.