Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 20 à 125 A

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant assigné admissible sous 1 seconde: 

Interrupteurs à coupure apparente 3 pôles

HAB302 Interrupteur à coupure apparente 3P 20A
HAB302
Référence  Description Cond. 
HAB302Interrupteur à coupure apparente 3P 20A1 pc.
pc.
HAB303Interrupteur à coupure apparente 3P 32A1 pc.
pc.
HAB304Interrupteur à coupure apparente 3P 40A1 pc.
pc.
HAB306Interrupteur coupure apparente 3P 63A1 pc.
pc.
HAC306Interrupteur à coupure apparente 3P 63A1 pc.
pc.
HAC308Interrupteur à coupure apparente 3P 80A1 pc.
pc.
HAC310Interrupteur coupure apparente 3P 100A1 pc.
pc.
HAD310Interrupteur à coupure apparente 3P 100A1 pc.
pc.
HAD312Interrupteur à coupure apparente 3P 125A1 pc.
pc.

Interrupterus à coupure apparente 4 pôles

HAB402 Inter coupure appar 4P 20A
HAB402
Référence  Description Cond. 
HAB402Inter coupure appar 4P 20A1 pc.
pc.
HAB403Inter coupure appar 4P 32A1 pc.
pc.
HAB404Inter coupure appar 4P 40A1 pc.
pc.
HAB406Inter coupure appar 4P 63A1 pc.
pc.
HAC406Interrupteur coupure apparente 4P 63A1 pc.
pc.
HAC408Inter coupure appar 4P 80A1 pc.
pc.
HAC410Interrupteur coupure apparente 4P 100A1 pc.
pc.
HAD410Interrupteur à coupure apparente 4P 100A1 pc.
pc.
HAD412Interrupteur à coupure apparente 4P 125A1 pc.
pc.

Commande débrochable sur porte

HZC010 Poignée g pour inter 20A-100A
HZC010
Référence  Description Cond. 
HZC010Poignée g pour inter 20A-100A1 pc.
pc.
HZC011Poignée gris pour Inter 100A-125A1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable

HZC111 Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A
HZC111
Référence  Description Cond. 
HZC111Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A1 pc.
pc.
HZC112Axe 200mm pour inter 20A-125A1 pc.
pc.
HZC113Axe 320mm pour inter 20A-125A1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HZC211 Capot cache borne 3P Inter 20A-63A
HZC211
Référence  Description Cond. 
HZC211Capot cache borne 3P Inter 20A-63A1 pc.
pc.
HZC213Capot cache borne 3P Inter 63A-100A1 pc.
pc.
HZC215Capot cache borne 3P Inter 100A-125A1 pc.
pc.
HZC212Capot cache borne 4P inter 20A-63A1 pc.
pc.
HZC214Capot cache borne 4P inter 63A-100A1 pc.
pc.
HZC216Capot cache borne 4P Inter 100A-125A1 pc.
pc.

Contact auxiliaire

HZC311 CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A
HZC311
Référence  Description Cond. 
HZC311CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A1 pc.
pc.
HZC312Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.