Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HA452

HA452 Interrupteur à coupure apparente 4P 160A

HA452

Interrupteur à coupure apparente 4P 160A

Référence:HA452
pc.
EAN:

3250613114527

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:160 A
Courant de coupure crête:20 kA
Courant assigné nominal:160 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:7 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:160 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:63 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:55 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:63 kW
Puissance dissipée totale sous IN:9 W
Puissance dissipée par pôle à In:3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:105 kW
Cadenassable:oui
Type de fixation:sur platine de montage
Section de raccordement en câble rigide:95 mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Largeur pour raccordement par cosses:95 mm²
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20…70 °C
  • HA452
    HA452 Interrupteur à coupure apparente 4P 160A
    HA452
  • HA452 Interrupteur à coupure apparente 4P 160A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.