Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HA362

HA362 Inter coupure appar 3P 1250A

HA362

Inter coupure appar 3P 1250A

Référence:HA362
pc.
EAN:

3250613119683

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Tension assignée d'isolement:1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:1250 A
Courant assigné nominal:1250 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:50 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:1250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:1000 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:1000 A
Puissance utile sous 660V 50Hz:400 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:560 kW
Puissance dissipée totale sous IN:255 W
Puissance dissipée par pôle à In:85 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:822 kW
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Cadenassable:oui
Type de fixation:sur platine de montage
Section de raccordement en câble rigide:4x185mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Largeur pour raccordement par cosses:185 mm²
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20…70 °C
  • HA362
    HA362 Inter coupure appar 3P 1250A
    HA362
  • HA362 Inter coupure appar 3P 1250A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.