Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HA354

HA354 Interrupteur à coupure apparente 3P 250A

HA354

Interrupteur à coupure apparente 3P 250A

Référence:HA354
pc.
EAN:

3250613113544

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:250 A
Courant de coupure crête:4,3 kA
Courant assigné nominal:250 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:9 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:200 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:200 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:90 kW
Puissance dissipée totale sous IN:17,4 W
Puissance dissipée par pôle à In:5,8 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:164 kW
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:130 mm
Hauteur produit installé:160 mm
Largeur produit installé:180 mm
Type de fixation:sur platine de montage
Section de raccordement en câble souple:120mm²
Section de raccordement en câble rigide:150 mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Largeur pour raccordement par cosses:185 mm²
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20…70 °C
  • HA354
    HA354 Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
    HA354
  • HA354 Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.