Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HA351

HA351 Inter coupure appar 3P 125A

HA351

Inter coupure appar 3P 125A

Référence:HA351
pc.
EAN:

3250613113513

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:non
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 415 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:125 A
Courant de coupure crête:3 kA
Courant assigné nominal:125 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:7 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:125 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:55 kW
Puissance dissipée totale sous IN:5,4 W
Puissance dissipée par pôle à In:1,8 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:82 kW
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:120 mm
Hauteur produit installé:135 mm
Largeur produit installé:140 mm
Type de fixation:sur platine de montage
Section de raccordement en câble souple:70mm²
Section de raccordement en câble rigide:50 mm² max.
Type de connexion:plage de raccordement
Largeur pour raccordement par cosses:95 mm²
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de service:-20…70 °C
  • HA351
    HA351 Inter coupure appar 3P 125A
    HA351
  • HA351 Inter coupure appar 3P 125A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.