Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 125 à 1600 A

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant assigné admissible sous 1 seconde: 

Interrupteurs à coupure apparente 3 pôles

HA351 Inter coupure appar 3P 125A
HA351
Référence  Description Cond. 
HA351Inter coupure appar 3P 125A1 pc.
pc.
HA352Interrupteur coupure à apparente 3P 160A1 pc.
pc.
HA354Interrupteur à coupure apparente 3P 250A1 pc.
pc.
HA357Inter coupure appar 3P 400A1 pc.
pc.
HA358Interrupteur à coupure apparente 3P 630A1 pc.
pc.
HA360Interrupteur à coupure apparente 3P 800A1 pc.
pc.
HA362Inter coupure appar 3P 1250A1 pc.
pc.
HA364Inter coupure appar 3P 1600A1 pc.
pc.

Interrupteurs à coupure apparente 4 pôles

HA451 Inter coupure appar 4P 125A
HA451
Référence  Description Cond. 
HA451Inter coupure appar 4P 125A1 pc.
pc.
HA452Interrupteur à coupure apparente 4P 160A1 pc.
pc.
HA454Interrupteur à coupure apparente 4P 250A1 pc.
pc.
HA457Inter coupure appar 4P 400A1 pc.
pc.
HA458Interrupteur à coupure apparente 4P 630A1 pc.
pc.
HA460Interrupteur à coupure apparente 4P 800A1 pc.
pc.
HA462Inter coupure appar 4P 1250A1 pc.
pc.
HA464Inter coupure appar 4P 1600A1 pc.
pc.

Contact auxiliaire

HZ023 CA 2x 1NO+NC h125-630
HZ023
Référence  Description Cond. 
HZ023CA 2x 1NO+NC h125-6301 pc.
pc.

Commande débrochable sur porte

HZC002 Poignée n app 100-630A
HZC002
Référence  Description Cond. 
HZC002Poignée n app 100-630A1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable

HZC101 Axe 200 mm pour app 63 à 630A
HZC101
Référence  Description Cond. 
HZC101Axe 200 mm pour app 63 à 630A1 pc.
pc.
HZC102Axe 320 mm pour app 63-630A1 pc.
pc.
HZC105Axe 200mm pour app 800 à 1800A1 pc.
pc.
HZC106Axe 320 mm pour app 800-1600A1 pc.
pc.

Ecrans de protection des plages 3P/4P

HZ033 Ecran de protect plage h125-160 3P
HZ033
Référence  Description Cond. 
HZ033Ecran de protect plage h125-160 3P1 pc.
pc.
HZ034Ecran de protect plage h250 3P1 pc.
pc.
HZ035Ecran.Prot.Plag. am/av h630 3P1 pc.
pc.
HZ036Ecran protection int 800A 3P1 pc.
pc.
HZ037Ecran protection int 1600A 3P1 pc.
pc.
HZ043Ecran de protect plage h125-160 4P1 pc.
pc.
HZ044Ecran de protect plage 4P HA454-HA4571 pc.
pc.
HZ045Ecr.Prot.Plag. HA456-HA458 4P1 pc.
pc.
HZ046Ecran pour inter. 800A 4P1 pc.
pc.
HZ047Ecran pour inter. 1600A 4P1 pc.
pc.

Capots de protection transparents

HZC201 Capot cache borne 3P inter. 125-200A
HZC201
Référence  Description Cond. 
HZC201Capot cache borne 3P inter. 125-200A1 pc.
pc.
HZC202Capot cache borne 4P inter 125-200A1 pc.
pc.
HZC203Capot cache borne 3P inter 200-400A1 pc.
pc.
HZC204Capot cache borne 4P inter 200-400A1 pc.
pc.
HZC205Capot cache borne 3P inter. 400-630A1 pc.
pc.
HZC206Cache borne 4P inter 400-630A1 pc.
pc.

Bornes de raccordement à cage simple

HZ073 BORNES A CAGE 3X160A
HZ073
Référence  Description Cond. 
HZ073BORNES A CAGE 3X160A1 pc.
pc.
HZ074BORNES A CAGE 3X250-400A1 pc.
pc.
HZ075BORNES A CAGE POUR HA356/3571 pc.
pc.
HZ076BORNES A CAGE POUR HA3581 pc.
pc.

Bornes de raccordement à cage double

HZ183 BORNES A CAGE DOUBLE POUR HA352
HZ183
Référence  Description Cond. 
HZ183BORNES A CAGE DOUBLE POUR HA3521 pc.
pc.
HZ184BORNES A CAGE DOUBLE POUR HA3541 pc.
pc.
HZ185BORNES A CAGE DOUBLE POUR HA3571 pc.
pc.
HZ186BORNES A CAGE DOUBLE POUR HA3581 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.