Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HEW250NR

HEW250NR Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA

HEW250NR

Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA

Référence:HEW250NR
pc.
EAN:

3250613197377

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Position du neutre:sans neutre
Nombre de pole protégé:3
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3P3D
Mode de fixation:platine de fixation
Type de boitier:Produit complet
Produit équipé de la fonction protection:oui
Fonction Interrupteur principal:oui
Fonction interrupteur arrêt d'urgence:non
Fonction Interrupteur sécurité:non
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance:oui
Bloc de déclenchement:ENERGY
Protection différentielle intégrée:non
Fonction Interrupteur sectionneur:oui
Plombable:oui
Compatible avec montage Rail DIN:non
Compatible avec bloc différentiel:oui
Commande motorisée intégrée:non
Avec indicateur de positions des contacts:oui
Avec indicateur de défaut:oui
Connection ACP disponible (communication):oui
Connection CIP disponible (communication):oui
Connection MIP disponible (communication):oui
Connection OAC disponible (communication):oui
Connection PTA disponible (communication):oui
Connection ZSI disponible (communication):oui
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 690 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Courant assigné nominal:250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2:12 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947:250 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947:250 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2:12 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2:12 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):10 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):10 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2):10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2:12 kA
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:36,8 W
Puissance dissipée par pôle à In:12,3 W
Temps de réponse à l'ouverture:10 ms
Profondeur produit installé:150 mm
Hauteur produit installé:260 mm
Largeur produit installé:140 mm
Couple de serrage:18Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:non
Convient au tableau de distribution:oui
Convient au montage en façade:non
convient au montage au sol:oui
Convient au montage intermédiaire:non
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:plage de raccordement
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable:oui
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr):0,5 / 1,5 / 2,5 / 5 / 7,5 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 s
Protection contre défaut à la terre (GF):oui
Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivable:oui
Protection contre défaut à la terre (GF) : temporisation (tg):50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ms
Protection instantanée (Ii):oui
Protection instantanée (Ii) : valeur maximale du courant:3000 A
Protection instantanée (Ii) : désactivable:non
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant:Ii… x In 3 à 12 par pas de 0,5
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage:3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12
Protection thermique : courant (Ir):100 / 125 / 160 / 200 / 250 A
Protection surcharges long retard (ltd):oui
Protection long retard (ltd): désactivable:non
Protection long retard (ltd) : type de temporisation:réglable
Protection du neutre (NP):non
Alarme de pré-déclenchement (PTA):oui
Protection court retard (std):oui
Protection court retard selon courbe I²t:oui
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivable:oui
Protection court retard (std) : désactivable:oui
Protection court retard (std) : type de temporisation:réglable
Protection court retard (std) : tolérance Isd:10 %
Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant:Isd = OFF / Isd…x Ir 1.5 à 10 par pas de 0,5
Protection court retard (std) : courant (Isd):1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10
Protection court retard (std) : temporisation (tsd):50 / 100 / 200 / 300 / 400 ms
Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivable:oui
Matériau du câble:Cu
Commande motorisée optionnelle:oui
Accessoriable:oui
Equipement cache bornes:oui
Avec bobine à émission en option:non
Catégorie d'emploi:B
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HEW250NR
    HEW250NR Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA
    HEW250NR
  • HEW250NR Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.