Disjoncteurs h3+ P630 Energy
Disjoncteurs h3+ P630 Energy 50kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HMW250NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 50kA | 1 pc. | |||
HMW251NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x250A 50kA | 1 pc. | |||
HMW400NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x400A 50kA | 1 pc. | |||
HMW401NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x400A 50kA | 1 pc. | |||
HMW630NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x630A 50kA | 1 pc. | |||
HMW631NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x630A 50kA | 1 pc. |
Disjoncteurs h3+ P630 Energy 70kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HEW250NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x250A 70kA | 1 pc. | |||
HEW251NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x250A 70kA | 1 pc. | |||
HEW400NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x400A 70kA | 1 pc. | |||
HEW401NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x400A 70kA | 1 pc. | |||
HEW630NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 3x630A 70kA | 1 pc. | |||
HEW631NR | Disjoncteur h3+ P630 Energy 4x630A 70kA | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.