Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HMS160BC

HMS160BC Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA

HMS160BC

Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA

Référence:HMS160BC
pc.
EAN:

3250613177522

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Position du neutre:sans neutre
Nombre de pole protégé:3
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3P3D
Mode de fixation:platine de fixation
Type de boitier:Produit complet
Produit équipé de la fonction protection:oui
Fonction inverseur:non
Fonction Interrupteur principal:oui
Fonction interrupteur arrêt d'urgence:non
Fonction Interrupteur sécurité:non
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance:oui
Bloc de déclenchement:MAG (ICB)
Protection différentielle intégrée:non
Fonction Interrupteur sectionneur:oui
Aptitude au sectionnement:oui
Plombable:oui
Compatible avec montage Rail DIN:non
Compatible avec bloc différentiel:non
Commande motorisée intégrée:non
Avec indicateur de positions des contacts:oui
Avec indicateur de défaut:oui
Connection ACP disponible (communication):non
Connection CIP disponible (communication):non
Connection MIP disponible (communication):non
Connection OAC disponible (communication):non
Connection PTA disponible (communication):non
Connection ZSI disponible (communication):non
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 690 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Courant assigné nominal:160 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2):6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2):2,5 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 110-138V AC selon IEC 60947-2:143 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2:143 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2:143 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2:143 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2:105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2:105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2:105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2:9 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2:9 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:42,3 W
Puissance dissipée par pôle à In:14,1 W
Déclenchement légèrement temporisé:non
Endurance électrique en nombre de cycles:10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:40000
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:97 mm
Hauteur produit installé:130 mm
Largeur produit installé:90 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie:75 mm
Couple de serrage:6Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:oui
Convient au montage en façade centré:non
Convient au tableau de distribution:oui
Convient au montage en façade:non
convient au montage au sol:oui
Convient au montage intermédiaire:non
Section de raccordement en câble souple:6 / 70mm²
Section de raccordement en câble rigide:6 / 95mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:cage à vis
Protection contre défaut à la terre (GF):non
Protection instantanée (Ii):oui
Protection instantanée (Ii) : désactivable:non
Protection instantanée (Ii) : type:fixe
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant:Ii… x In
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage:6 / 7 / 8 / 9 / 10
Protection surcharges long retard (ltd):non
Protection long retard (ltd) : type de temporisation:fixe
Protection du neutre (NP):non
Alarme de pré-déclenchement (PTA):non
Protection court retard (std):non
Protection court retard selon courbe I²t:non
Matériau du câble:Cu
Valeur du réglage magnétique:960 / 1120 / 1280 / 1440 / 1600 A
Cran de réglage magnétique xIN:6 / 7 / 8 / 9 / 10
Temps réglable:non
Commande motorisée optionnelle:non
Accessoriable:oui
Equipement cache bornes:oui
Avec bobine à émission en option:oui
Catégorie d'emploi:A
Tenue aux vibrations et chocs:IEC 68068-2-52 Test FC
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
  • HMS160BC
    HMS160BC Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA
    HMS160BC
  • HMS160BC Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.