Disjoncteurs h3+ P160 MAG
Disjoncteurs h3+ P160 MAG 50kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HMS025BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x25A 50kA | 1 pc. | |||
HMS026BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x25A 50kA | 1 pc. | |||
HMS040BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x40A 50kA | 1 pc. | |||
HMS041BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x40A 50kA | 1 pc. | |||
HMS050BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x50A 50kA | 1 pc. | |||
HMS051BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x50A 50kA | 1 pc. | |||
HMS063BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x63A 50kA | 1 pc. | |||
HMS064BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x63A 50kA | 1 pc. | |||
HMS080BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x80A 50kA | 1 pc. | |||
HMS081BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x80A 50kA | 1 pc. | |||
HMS100BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x100A 50kA | 1 pc. | |||
HMS101BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x100A 50kA | 1 pc. | |||
HMS125BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x125A 50kA | 1 pc. | |||
HMS126BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x125A 50kA | 1 pc. | |||
HMS160BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA | 1 pc. | |||
HMS161BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x160A 50kA | 1 pc. |
Disjoncteurs h3+ P160 MAG 70kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HES025BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x25A 70kA | 1 pc. | |||
HES026BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x25A 70kA | 1 pc. | |||
HES040BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x40A 70kA | 1 pc. | |||
HES041BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x40A 70kA | 1 pc. | |||
HES050BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x50A 70kA | 1 pc. | |||
HES051BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x50A 70kA | 1 pc. | |||
HES063BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x63A 70kA | 1 pc. | |||
HES064BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x63A 70kA | 1 pc. | |||
HES080BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x80A 70kA | 1 pc. | |||
HES081BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x80A 70kA | 1 pc. | |||
HES100BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x100A 70kA | 1 pc. | |||
HES101BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x100A 70kA | 1 pc. | |||
HES125BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x125A 70kA | 1 pc. | |||
HES126BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x125A 70kA | 1 pc. | |||
HES160BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 70kA | 1 pc. | |||
HES161BC | Disjoncteur h3+ P160 MAG 4x160A 70kA | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.