Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HES041GC

HES041GC Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA

HES041GC

Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA

Référence:HES041GC
pc.
EAN:

3250613145590

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Position du neutre:gauche
Nombre de pole protégé:4
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4P4D N:0/50/100%
Mode de fixation:platine de fixation
Type de boitier:Produit complet
Produit équipé de la fonction protection:oui
Fonction inverseur:non
Fonction Interrupteur principal:oui
Fonction interrupteur arrêt d'urgence:non
Fonction Interrupteur sécurité:non
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance:oui
Bloc de déclenchement:LSNI
Protection différentielle intégrée:non
Avec pole de Neutre coupé:oui
Fonction Interrupteur sectionneur:oui
Aptitude au sectionnement:oui
Plombable:oui
Compatible avec montage Rail DIN:non
Compatible avec bloc différentiel:non
Commande motorisée intégrée:non
Avec indicateur de positions des contacts:oui
Avec indicateur de défaut:oui
Connection ACP disponible (communication):non
Connection CIP disponible (communication):non
Connection MIP disponible (communication):oui
Connection OAC disponible (communication):non
Connection PTA disponible (communication):non
Connection ZSI disponible (communication):non
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 690 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Courant assigné nominal:40 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2:1,6 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2:1,6 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-2:1,6 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947:40 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947:40 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):2,5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):2,5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2):2,5 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2:187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2:187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2:187 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2:154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2:154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2:154 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2:9 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2:9 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2:6 kA
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:1,68 W
Puissance dissipée par pôle à In:0,56 W
Endurance électrique en nombre de cycles:10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:40000
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:97 mm
Hauteur produit installé:130 mm
Largeur produit installé:120 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre:50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie:75 mm
Couple de serrage:6Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:oui
Convient au montage en façade centré:non
Convient au tableau de distribution:oui
Convient au montage en façade:non
convient au montage au sol:oui
Convient au montage intermédiaire:non
Section de raccordement en câble souple:6 / 70mm²
Section de raccordement en câble rigide:6 / 95mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:cage à vis
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable:non
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr):5 s
Protection contre défaut à la terre (GF):non
Protection instantanée (Ii):oui
Protection instantanée (Ii) : désactivable:non
Protection instantanée (Ii) : type:fixe
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant:Ii= 15 x In (fixe)
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage:15
Protection surcharges long retard (ltd):oui
Protection long retard (ltd): désactivable:non
Protection long retard (ltd) : type de temporisation:fixe
Protection du neutre (NP):oui
Protection du neutre (NP) : courant (IN):50 / 100 %
Alarme de pré-déclenchement (PTA):non
Protection court retard (std):oui
Protection court retard selon courbe I²t:non
Protection court retard (std) : désactivable:oui
Protection court retard (std) : type de temporisation:fixe
Protection court retard (std) : tolérance Isd:-10-10 %
Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant:Isd = OFF / Isd…xIr
Protection court retard (std) : courant (Isd):1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
Protection court retard (std) : temporisation (tsd):100 ms
Matériau du câble:Cu
Temps réglable:non
Crans de réglage Ir1:16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 / 34 / 37 / 40 A
Coefficient de réglage Ir2:0,91 / 0,92 / 0,93 / 0,94 / 0,95 / 0,96 / 0,97 / 0,98 / 0,99 / 1
Commande motorisée optionnelle:non
Accessoriable:oui
Equipement cache bornes:oui
Avec bobine à émission en option:oui
Catégorie d'emploi:A
Tenue aux vibrations et chocs:IEC 68068-2-52 Test FC
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température de calibration:50 °C
  • HES041GC
    HES041GC Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA
    HES041GC
  • HES041GC Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.