Disjoncteurs h3+ P160 LSnI
Disjoncteurs h3+ P160 LSnI 50kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HMS040GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x40A 50kA | 1 pc. | |||
HMS041GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 50kA | 1 pc. | |||
HMS100GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x100A 50kA | 1 pc. | |||
HMS101GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x100A 50kA | 1 pc. | |||
HMS160GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x160A 50kA | 1 pc. | |||
HMS161GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x160A 50kA | 1 pc. |
Disjoncteurs h3+ P160 LSnI 70kA
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HES040GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x40A 70kA | 1 pc. | |||
HES041GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA | 1 pc. | |||
HES100GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x100A 70kA | 1 pc. | |||
HES101GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x100A 70kA | 1 pc. | |||
HES160GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 3x160A 70kA | 1 pc. | |||
HES161GC | Disjoncteur h3+ P160 LSnI 4x160A 70kA | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.