Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD201H

HYD201H Base déconnec h630 LSI 4P

HYD201H

Base déconnec h630 LSI 4P

Référence:HYD201H
pc.
EAN:

3250613121525

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Puissance dissipée par pôle à In:18,5 W
Puissance dissipée totale sous IN:55,5 W
Type de déclencheur:LSI
Encastrement:oui
Adapté au montage sur jeux de barre:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HYD201H
    HYD201H Base déconnec h630 LSI 4P
    HYD201H
  • HYD201H Base déconnec h630 LSI 4P
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.