Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD098H

HYD098H Cosse D:12,8 3P/4P pour câble 240mm²

HYD098H

Cosse D:12,8 3P/4P pour câble 240mm²

Référence:HYD098H
pc.
EAN:

3250613152772

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur du manchon:Aucune
Matière:cuivre
Type de traitement de surface:étamé
Section de raccordement en câble souple:240mm²
Section de raccordement en câble rigide:240 mm²
Section:240 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Manchon:long
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Isolé:non
Forme:Forme circulaire
  • HYD098H
    HYD098H Cosse D:12,8 3P/4P pour câble 240mm²
    HYD098H
  • HYD098H Cosse D:12,8 3P/4P pour câble 240mm²
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.