Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYA035H

Référence  Description Cond. 
HCA125HInter x160 3P 125A fixe1 pc.
pc.
HCA126HInter x160 4P 125A fixe1 pc.
pc.
HCA160HInter x160 3P 160A fixe1 pc.
pc.
HCA161HInter x160 4P 160A fixe1 pc.
pc.
HCB250HInter x250 3P 250A1 pc.
pc.
HCB251HInter x250 4P 250A1 pc.
pc.
HCD400HInter h630 3P 400A1 pc.
pc.
HCD401HInter h630 4P 400A1 pc.
pc.
HCD630HInter h630 3P 630A1 pc.
pc.
HCD631HInter h630 4P 630A1 pc.
pc.
HCE800HInter h1000 3P 800A1 pc.
pc.
HCE801HInter h1000 4P 800A1 pc.
pc.
HCE970HInter h1000 3P 1000A1 pc.
pc.
HCE971HInter h1000 4P 1000A1 pc.
pc.
HCF980HInter h1600 3P 1250A1 pc.
pc.
HCF981HInter h1600 4P 1250A1 pc.
pc.
HCF990HInter h1600 3P 1600A1 pc.
pc.
HCF991HInter h1600 4P 1600A1 pc.
pc.
HDA016ZDisjoncteur X160 3P 18kA 16A1 pc.
pc.
HDA017ZDisjoncteur X160 4P 18kA 16A1 pc.
pc.
HDA020ZDisjoncteur X160 3P 18kA 20A1 pc.
pc.
HDA021ZDisjoncteur X160 4P 18kA 20A1 pc.
pc.
HDA025UDisjoncteur X160 3P 18kA 25A1 pc.
pc.
HDA025ZDisjoncteur X160 3P 18kA 25A1 pc.
pc.
HDA026UDisjoncteur X160 4P 18kA 25A1 pc.
pc.
HDA026ZDisjoncteur X160 4P 18kA 25A1 pc.
pc.
HDA032ZDisjoncteur X160 3P 18kA 32A1 pc.
pc.
HDA033ZDisjoncteur X160 4P 18kA 32A1 pc.
pc.
HDA040UDisjoncteur X160 3P 18kA 40A1 pc.
pc.
HDA040ZDisjoncteur X160 3P 18kA 40A1 pc.
pc.
HDA041UDisjoncteur X160 4P 18kA 40A1 pc.
pc.
HDA041ZDisjoncteur X160 4P 18kA 40A1 pc.
pc.
HDA050ZDisjoncteur X160 3P 18kA 50A1 pc.
pc.
HDA051ZDisjoncteur X160 4P 18kA 50A1 pc.
pc.
HDA063UDisjoncteur X160 3P 18kA 63A1 pc.
pc.
HDA063ZDisjoncteur X160 3P 18kA 63A1 pc.
pc.
HDA064UDisjoncteur X160 4P 18kA 63A1 pc.
pc.
HDA080UDisjoncteur X160 3P 18kA 80A1 pc.
pc.
HDA080ZDisjoncteur X160 3P 18kA 80A1 pc.
pc.
HDA081UDisjoncteur X160 4P 18kA 80A1 pc.
pc.
HDA081ZDisjoncteur X160 4P 18kA 80A1 pc.
pc.
HDA100UDisjoncteur X160 3P 18kA 100A1 pc.
pc.
HDA100ZDisjoncteur X160 3P 18kA 100A1 pc.
pc.
HDA101UDisjoncteur X160 4P 18kA 100A1 pc.
pc.
HDA101ZDisjoncteur X160 4P 18kA 100A1 pc.
pc.
HDA125UDisjoncteur X160 3P 18kA 125A1 pc.
pc.
HDA125ZDisjoncteur X160 3P 18kA 125A1 pc.
pc.
HDA126UDisjoncteur X160 4P 18kA 125A1 pc.
pc.
HDA126ZDisjoncteur X160 4P 18kA 125A1 pc.
pc.
HDA160UDisjoncteur X160 3P 18kA 160A1 pc.
pc.
HDA160ZDisjoncteur X160 3P 18kA 160A1 pc.
pc.
HDA161UDisjoncteur X160 4P 18kA 160A1 pc.
pc.
HDA161ZDisjoncteur X160 4P 18kA 160A1 pc.
pc.
HEC040HDisj.h250 3P 70kA 40A LSI1 pc.
pc.
HEC041HDisj.h250 4P 70kA 40A LSI1 pc.
pc.
HEC125HDisj.h250 3P 70kA 125A LSI1 pc.
pc.
HEC126HDisj.h250 4P 70kA 125A LSI1 pc.
pc.
HEC250HDisj.h250 3P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.
HEC251HDisj.h250 4P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.
HED250HDisj.h630 3P 70kA 250A LSI   
HED251HDisj.h630 4P 70kA 250A LSI   
HED400HDisj.h630 3P 70kA 400A LSI   
HED401HDisj.h630 4P 70kA 400A LSI   
HED631HDisj.h630 4P 70kA 630A LSI   
HEE800HDisj.h1000 3P 70kA 800A LSI1 pc.
pc.
HEE801HDisj.h1000 4P 70kA 800A LSI1 pc.
pc.
HEE970HDisj.h1000 3P 70kA 1000A LSI1 pc.
pc.
HEE971HDisj.h1000 4P 70kA 1000A LSI1 pc.
pc.
HEF980HDisj.h1600 3P 70kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HEF981HDisj.h1600 4P 70kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HEF990HDisj.h1600 3P 70kA 1600A LSI1 pc.
pc.
HEF991HDisj.h1600 4P 70kA 1600A LSI1 pc.
pc.
HES025BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x25A 70kA1 pc.
pc.
HES025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 70kA1 pc.
pc.
HES026BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x25A 70kA1 pc.
pc.
HES026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 70kA1 pc.
pc.
HES040BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES040GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES040JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES040NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES041NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HES050BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x50A 70kA1 pc.
pc.
HES051BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x50A 70kA1 pc.
pc.
HES063BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x63A 70kA1 pc.
pc.
HES063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 70kA1 pc.
pc.
HES064BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x63A 70kA1 pc.
pc.
HES064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 70kA1 pc.
pc.
HES080BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x80A 70kA1 pc.
pc.
HES080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 70kA1 pc.
pc.
HES081BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x80A 70kA1 pc.
pc.
HES081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 70kA1 pc.
pc.
HES100BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES100GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES100JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES100NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES101NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HES125BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x125A 70kA1 pc.
pc.
HES125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 70kA1 pc.
pc.
HES126BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x125A 70kA1 pc.
pc.
HES126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 70kA1 pc.
pc.
HES160BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES160GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES160JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES160NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HES161NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET040GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x40A 70kA1 pc.
pc.
HET041GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x40A 70kA1 pc.
pc.
HET050DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 70kA1 pc.
pc.
HET051DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x50A 70kA1 pc.
pc.
HET063DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x63A 70kA1 pc.
pc.
HET064DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x63A 70kA1 pc.
pc.
HET100DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET100GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET100JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET100NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET101NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x100A 70kA1 pc.
pc.
HET125DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x125A 70kA1 pc.
pc.
HET126DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x125A 70kA1 pc.
pc.
HET160DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET160GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET160JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET160NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET161NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x160A 70kA1 pc.
pc.
HET200DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x200A 70kA1 pc.
pc.
HET201DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x200A 70kA1 pc.
pc.
HET250DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET250GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET250JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET250NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x250A 70kA1 pc.
pc.
HET251NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x250A 70kA1 pc.
pc.
HHA016ZDisjoncteur X160 3P 25kA 16A1 pc.
pc.
HHA017ZDisjoncteur x160 4P 25kA 16A1 pc.
pc.
HHA020ZDisjoncteur X160 3P 25kA 20A1 pc.
pc.
HHA021ZDisjoncteur x160 4P 25kA 20A1 pc.
pc.
HHA025UDisjoncteur X160 3P 25kA 25A1 pc.
pc.
HHA025ZDisjoncteur X160 3P 25kA 25A1 pc.
pc.
HHA026ZDisjoncteur x160 4P 25kA 25A1 pc.
pc.
HHA032ZDisjoncteur X160 3P 25kA 32A1 pc.
pc.
HHA033ZDisjoncteur x160 4P 25kA 32A1 pc.
pc.
HHA040UDisjoncteur X160 3P 25kA 40A1 pc.
pc.
HHA040ZDisjoncteur X160 3P 25kA 40A1 pc.
pc.
HHA041ZDisjoncteur x160 4P 25kA 40A1 pc.
pc.
HHA050ZDisjoncteur X160 3P 25kA 50A1 pc.
pc.
HHA051ZDisjoncteur x160 4P 25kA 50A1 pc.
pc.
HHA063UDisjoncteur X160 3P 25kA 63A1 pc.
pc.
HHA063ZDisjoncteur X160 3P 25kA 63A1 pc.
pc.
HHA064ZDisjoncteur x160 4P 25kA 63A1 pc.
pc.
HHA080UDisjoncteur X160 3P 25kA 80A1 pc.
pc.
HHA080ZDisjoncteur X160 3P 25kA 80A1 pc.
pc.
HHA081ZDisjoncteur x160 4P 25kA 80A1 pc.
pc.
HHA100UDisjoncteur X160 3P 25kA 100A1 pc.
pc.
HHA100ZDisjoncteur X160 3P 25kA 100A1 pc.
pc.
HHA101ZDisjoncteur x160 4P 25kA 100A1 pc.
pc.
HHA125UDisjoncteur X160 3P 25kA 125A1 pc.
pc.
HHA125ZDisjoncteur X160 3P 25kA 125A1 pc.
pc.
HHA126ZDisjoncteur x160 4P 25kA 125A1 pc.
pc.
HHA160ZDisjoncteur X160 3P 25kA 160A1 pc.
pc.
HHA161ZDisjoncteur x160 4P 25kA 160A1 pc.
pc.
HHB100ZDisjoncteur X250 3P 25kA 100A TM1 pc.
pc.
HHB125ZDisjoncteur X250 3P 25kA 125A TM1 pc.
pc.
HHB160ZDisjoncteur X250 3P 25kA 160A TM1 pc.
pc.
HHB161ZDisjoncteur X250 4P 25kA 160A TM1 pc.
pc.
HHB200ZDisjoncteur X250 3P 25kA 200A TM1 pc.
pc.
HHB201ZDisjoncteur X250 4P 25kA 200A TM1 pc.
pc.
HHB250ZDisjoncteur X250 3P 25kA 250A TM1 pc.
pc.
HHB251ZDisjoncteur X250 4P 25kA 250A TM1 pc.
pc.
HHS025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 25kA1 pc.
pc.
HHS026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 25kA1 pc.
pc.
HHS040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 25kA1 pc.
pc.
HHS041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 25kA1 pc.
pc.
HHS063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 25kA1 pc.
pc.
HHS064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 25kA1 pc.
pc.
HHS080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 25kA1 pc.
pc.
HHS081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 25kA1 pc.
pc.
HHS100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 25kA1 pc.
pc.
HHS101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 25kA1 pc.
pc.
HHS125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 25kA1 pc.
pc.
HHS126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 25kA1 pc.
pc.
HHS160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 25kA1 pc.
pc.
HHS161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 25kA1 pc.
pc.
HMS025BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS025DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS026BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS026DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x25A 50kA1 pc.
pc.
HMS040BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS040DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS040GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS040JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS040NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS041NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMS050BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x50A 50kA1 pc.
pc.
HMS051BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x50A 50kA1 pc.
pc.
HMS063BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS063DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS064BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS064DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x63A 50kA1 pc.
pc.
HMS080BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS080DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS081BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS081DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x80A 50kA1 pc.
pc.
HMS100BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS100DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS100GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS100JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS100NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS101NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMS125BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS125DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS126BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS126DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x125A 50kA1 pc.
pc.
HMS160BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS160DCDisjoncteur h3+ P160 TM 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS160GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS160JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS160NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161BCDisjoncteur h3+ P160 MAG 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161DCDisjoncteur h3+ P160 TM 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161GCDisjoncteur h3+ P160 LSnI 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161JCDisjoncteur h3+ P160 LSI 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMS161NCDisjoncteur h3+ P160 Energy 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT040GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT040JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT040NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT041GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT041JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT041NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x40A 50kA1 pc.
pc.
HMT050DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x50A 50kA1 pc.
pc.
HMT051DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x50A 50kA1 pc.
pc.
HMT063DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x63A 50kA1 pc.
pc.
HMT064DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x63A 50kA1 pc.
pc.
HMT100DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT100GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT100JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT100NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT101NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x100A 50kA1 pc.
pc.
HMT125DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x125A 50kA1 pc.
pc.
HMT126DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x125A 50kA1 pc.
pc.
HMT160DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT160GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT160JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT160NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT161NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x160A 50kA1 pc.
pc.
HMT200DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x200A 50kA1 pc.
pc.
HMT201DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x200A 50kA1 pc.
pc.
HMT250DRDisjoncteur h3+ P250 TM 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT250GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT250JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT250NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 3x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251DRDisjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251GRDisjoncteur h3+ P250 LSnI 4x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251JRDisjoncteur h3+ P250 LSI 4x250A 50kA1 pc.
pc.
HMT251NRDisjoncteur h3+ P250 Energy 4x250A 50kA1 pc.
pc.
HNA016MDisj.x160 3P 40kA 16A magn fixe1 pc.
pc.
HNA016ZDisjoncteur x160 3P 40kA 16A1 pc.
pc.
HNA017MDisj.x160 4P 40kA 16A magn fixe1 pc.
pc.
HNA017ZDisjoncteur x160 4P 40kA 16A1 pc.
pc.
HNA020MDisj.x160 3P 40kA 20A magn fixe1 pc.
pc.
HNA020ZDisjoncteur x160 3P 40kA 20A1 pc.
pc.
HNA021MDisj.x160 4P 40kA 20A magn fixe1 pc.
pc.
HNA021ZDisjoncteur x160 4P 40kA 20A1 pc.
pc.
HNA025MDisj.x160 3P 40kA 25A magn fixe1 pc.
pc.
HNA025UDisjoncteur X160 3P 40kA 25A1 pc.
pc.
HNA025ZDisjoncteur x160 3P 40kA 25A1 pc.
pc.
HNA026MDisj.x160 4P 40kA 25A magn fixe1 pc.
pc.
HNA026ZDisjoncteur x160 4P 40kA 25A1 pc.
pc.
HNA032MDisj.x160 3P 40kA 32A magn fixe1 pc.
pc.
HNA032ZDisjoncteur x160 3P 40kA 32A1 pc.
pc.
HNA033MDisj.x160 4P 40kA 32A magn fixe1 pc.
pc.
HNA033ZDisjoncteur x160 4P 40kA 32A1 pc.
pc.
HNA040MDisj.x160 3P 40kA 40A magn fixe1 pc.
pc.
HNA040UDisjoncteur X160 3P 40kA 40A1 pc.
pc.
HNA040ZDisjoncteur x160 3P 40kA 40A1 pc.
pc.
HNA041MDisj.x160 4P 40kA 40A magn fixe1 pc.
pc.
HNA041ZDisjoncteur x160 4P 40kA 40A1 pc.
pc.
HNA050MDisj.x160 3P 40kA 50A magn fixe1 pc.
pc.
HNA050ZDisjoncteur x160 3P 40kA 50A1 pc.
pc.
HNA051MDisj.x160 4P 40kA 50A magn fixe1 pc.
pc.
HNA051ZDisjoncteur x160 4P 40kA 50A1 pc.
pc.
HNA063MDisj.x160 3P 40kA 63A magn fixe1 pc.
pc.
HNA063UDisjoncteur X160 3P 40kA 63A1 pc.
pc.
HNA063ZDisjoncteur x160 3P 40kA 63A1 pc.
pc.
HNA064MDisj.x160 4P 40kA 63A magn fixe1 pc.
pc.
HNA064ZDisjoncteur x160 4P 40kA 63A1 pc.
pc.
HNA080MDisj.x160 3P 40kA 80A magn fixe1 pc.
pc.
HNA080UDisjoncteur X160 3P 40kA 80A1 pc.
pc.
HNA080ZDisjoncteur x160 3P 40kA 80A1 pc.
pc.
HNA081MDisj.x160 4P 40kA 80A magn fixe1 pc.
pc.
HNA081ZDisjoncteur x160 4P 40kA 80A1 pc.
pc.
HNA100MDisj.x160 3P 40kA 100A magn fixe1 pc.
pc.
HNA100UDisjoncteur X160 3P 40kA 100A1 pc.
pc.
HNA100ZDisjoncteur x160 3P 40kA 100A1 pc.
pc.
HNA101MDisj.x160 4P 40kA 100A magn fixe1 pc.
pc.
HNA101ZDisjoncteur x160 4P 40kA 100A1 pc.
pc.
HNA125MDisj.x160 3P 40kA 125A magn fixe1 pc.
pc.
HNA125UDisjoncteur X160 3P 40kA 125A1 pc.
pc.
HNA125ZDisjoncteur x160 3P 40kA 125A1 pc.
pc.
HNA126MDisj.x160 4P 40kA 125A magn fixe1 pc.
pc.
HNA126ZDisjoncteur x160 4P 40kA 125A1 pc.
pc.
HNA160MDisj.x160 3P 40kA 160A magn fixe1 pc.
pc.
HNA160UDisjoncteur X160 3P 40kA 160A1 pc.
pc.
HNA160ZDisjoncteur x160 3P 40kA 160A1 pc.
pc.
HNA161MDisj.x160 4P 40kA 160A magn fixe1 pc.
pc.
HNA161ZDisjoncteur x160 4P 40kA 160A1 pc.
pc.
HNB100HDisj.x250 3P 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB101HDisj.x250 4P 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB102HDisj.x250 4P 60% 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB125HDisj.x250 3P 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB126HDisj.x250 4P 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB126ZDisjoncteur x250 4P 40kA 125A TM1 pc.
pc.
HNB127HDisj.x250 4P 60% 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB160HDisj.x250 3P 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB160ZDisjoncteur x250 3P 40kA 160A TM1 pc.
pc.
HNB161HDisj.x250 4P 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB161ZDisjoncteur x250 4P 40kA 160A TM1 pc.
pc.
HNB162HDisj.x250 4P 60% 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB200HDisj.x250 3P 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB201HDisj.x250 4P 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB202HDisj.x250 4P 60% 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB250HDisj.x250 3P 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNB250ZDisjoncteur x250 3P 40kA 250A TM1 pc.
pc.
HNB251HDisj.x250 4P 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNB252HDisj.x250 4P 60% 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNC040HDisj.h250 3P 50kA 40A LSI1 pc.
pc.
HNC041HDisj.h250 4P 50kA 40A LSI1 pc.
pc.
HNC125HDisj.h250 3P 50kA 125A LSI1 pc.
pc.
HNC126HDisj.h250 4P 50kA 125A LSI1 pc.
pc.
HNC250HDisj.h250 3P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.
HNC251HDisj.h250 4P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.
HND251HDisj.h630 4P 50kA 250A LSI   
HND251UDisjoncteur h400 4P 50kA 250A TM1 pc.
pc.
HND400HDisj.h630 3P 50kA 400A LSI   
HND400UDisjoncteur h400 3P 50kA 400A TM1 pc.
pc.
HND401HDisj.h630 4P 50kA 400A LSI   
HND630HDisj.h630 3P 50kA 630A LSI   
HND631HDisj.h630 4P 50kA 630A LSI   
HNE800HDisj.h1000 3P 50kA 800A LSI1 pc.
pc.
HNE801HDisj.h1000 4P 50kA 800A LSI1 pc.
pc.
HNE970HDisj.h1000 3P 50kA 1000A LSI1 pc.
pc.
HNE971HDisj.h1000 4P 50kA 1000A LSI1 pc.
pc.
HNF980HDisj.h1600 3P 50kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HNF981HDisj.h1600 4P 50kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HNF990HDisj.h1600 3P 50kA 1600A LSI1 pc.
pc.
HNF991HDisj.h1600 4P 50kA 1600A LSI1 pc.
pc.
HNG200UDisjoncteur h250 3P 50kA 200A TM1 pc.
pc.
HNG250UDisjoncteur h250 3P 50kA 250A TM1 pc.
pc.
HXA001HBE 24V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA002HBE 48V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA003HBE 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA004HBE 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA005HBE 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA011HBMT 24 V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA013HBMT 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA014HBMT 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA021HCA 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA024HSD 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA025HCA bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.
HXA026HSD bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.
HXA051HBMT retardée 24VDC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA053HBMT ret 110-120VAC(x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA054HBMT ret 220-240VAC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA055HBMT ret 380-450VAC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.