HXD040H
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HCD400H | Inter h630 3P 400A | 1 pc. | |||
HCD401H | Inter h630 4P 400A | 1 pc. | |||
HCD630H | Inter h630 3P 630A | 1 pc. | |||
HCD631H | Inter h630 4P 630A | 1 pc. | |||
HED250H | Disj.h630 3P 70kA 250A LSI | ||||
HED251H | Disj.h630 4P 70kA 250A LSI | ||||
HED400H | Disj.h630 3P 70kA 400A LSI | ||||
HED401H | Disj.h630 4P 70kA 400A LSI | ||||
HED631H | Disj.h630 4P 70kA 630A LSI | ||||
HND251H | Disj.h630 4P 50kA 250A LSI | ||||
HND251U | Disjoncteur h400 4P 50kA 250A TM | 1 pc. | |||
HND400H | Disj.h630 3P 50kA 400A LSI | ||||
HND400U | Disjoncteur h400 3P 50kA 400A TM | 1 pc. | |||
HND401H | Disj.h630 4P 50kA 400A LSI | ||||
HND630H | Disj.h630 3P 50kA 630A LSI | ||||
HND631H | Disj.h630 4P 50kA 630A LSI |