Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXD040H

HXD040H Cde moto h400-h630 24-48V DC

HXD040H

Cde moto h400-h630 24-48V DC

Référence:HXD040H
pc.
EAN:

3250613370022

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:motorisée
Type de tension d'alimentation:DC
Tension circuit de commande en CC:24 / 48 V
Tension assignée d'emploi en continue:24 / 48 V
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXD040H
    HXD040H Cde moto h400-h630 24-48V DC
    HXD040H
  • HXD040H Cde moto h400-h630 24-48V DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.