Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC051H

HXC051H BMT ret.h250-h630 24V DC

HXC051H

BMT ret.h250-h630 24V DC

Référence:HXC051H
pc.
EAN:

3250613369606

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Temporisation à l'arrêt:oui
Tension assignée d'emploi en continue:24 V
Consommation à l'appel:0,53 VA
Puissance dissipée totale sous IN:0,5 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC051H
    HXC051H BMT ret.h250-h630 24V DC
    HXC051H
  • HXC051H BMT ret.h250-h630 24V DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.