Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC026H

HXC026H SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)

HXC026H

SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)

Référence:HXC026H
pc.
EAN:

3250613369545

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré
Tension assignée d'emploi Ue:125 V
Tension assignée d'emploi en continue:30 V
Puissance dissipée totale sous IN:3 W
Type de contact:1 NO/NF
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC026H
    HXC026H SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)
    HXC026H
  • HXC026H SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.