Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC019H

HXC019H BMT 200-240V DC (h250-h400-h630)

HXC019H

BMT 200-240V DC (h250-h400-h630)

Référence:HXC019H
pc.
EAN:

3250613111489

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Temporisé:non
Temporisation à l'arrêt:non
Tension circuit de commande en CC:24 V
Puissance dissipée totale sous IN:2,4 W
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC019H
    HXC019H BMT 200-240V DC (h250-h400-h630)
    HXC019H
  • HXC019H BMT 200-240V DC (h250-h400-h630)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.