Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC003H

HXC003H BE 100-120V DC (h250..h1000)

HXC003H

BE 100-120V DC (h250..h1000)

Référence:HXC003H
pc.
EAN:

3250613369439

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:100/120 V
Consommation à l'appel:1,68 VA
Puissance dissipée totale sous IN:1,7 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC003H
    HXC003H BE 100-120V DC (h250..h1000)
    HXC003H
  • HXC003H BE 100-120V DC (h250..h1000)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.