HCD631H
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HBD631H | Bloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix | ||||
HXB069H | Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000) | 1 pc. | |||
HXC001H | BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC002H | BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC003H | BE 100-120V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC004H | BE 200-240V AC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC005H | BE 380-450V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC008H | BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC011H | BMT 24 V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC013H | BMT 100-120V AC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC014H | BMT 200-240V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC015H | BMT 380-450V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC018H | BMT 100-120V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC019H | BMT 200-240V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC021H | CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC024H | SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC025H | CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC026H | SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) | 1 pc. | |||
HXD030H | Cde rotative direct h400-h630 | ||||
HXD031H | Cde rotative débro h400-h630 | ||||
HXD039H | Kit de cadenassage h400-h1000 | ||||
HXD040H | Cde moto h400-h630 24-48V DC | 1 pc. | |||
HXD042H | Cde motor.h400-h630 100-240VAC | ||||
HXD065H | Interverrou mécan câble H400-h630 | ||||
HYA035H | Kit de connexion 3P-4P | 1 pc. | |||
HYD006H | Cage racc h400-h630 Al 4P 1x 35-240mm² | ||||
HYD008H | Cage racc h400-h630 Al 4P 2x 35-240mm² | ||||
HYD013H | Rallonge plage droite h630 4P cage | ||||
HYD015H | Epanouisseur h630 4P cage | ||||
HYD019H | Séparateur de phase (h400...1600) 3/4P | 1 pc. | |||
HYD022H | Cache borne h400-h630 4P long | ||||
HYD024H | Cache borne h400-h630 4P épanouis. | ||||
HYD026H | Cache borne h400-h630 4P court | ||||
HYD028H | Capot cache-borne pour cage h400-h630 4P | ||||
HYD034H | Connexion arrière h/x/P 4P 630A | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.