HCD630H
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HXB069H | Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000) | 1 pc. | |||
HXC001H | BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC002H | BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC003H | BE 100-120V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC004H | BE 200-240V AC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC005H | BE 380-450V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC008H | BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC011H | BMT 24 V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC013H | BMT 100-120V AC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC014H | BMT 200-240V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC015H | BMT 380-450V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC018H | BMT 100-120V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC019H | BMT 200-240V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC021H | CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC024H | SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC025H | CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC026H | SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC051H | BMT ret.h250-h630 24V DC | 1 pc. | |||
HXC053H | BMT ret. 500ms h250 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXC054H | BMT ret.h250-h630 220-240VAC | 1 pc. | |||
HXC055H | BMT ret.h250-h630 380-415VAC | 1 pc. | |||
HXD030H | Cde rotative direct h400-h630 | ||||
HXD031H | Cde rotative débro h400-h630 | ||||
HXD039H | Kit de cadenassage h400-h1000 | ||||
HXD040H | Cde moto h400-h630 24-48V DC | 1 pc. | |||
HXD042H | Cde motor.h400-h630 100-240VAC | ||||
HXD065H | Interverrou mécan câble H400-h630 | ||||
HXD068H | Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000 | 1 pc. | |||
HYA035H | Kit de connexion 3P-4P | 1 pc. | |||
HYD005H | Cage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm² | ||||
HYD007H | Cage racc h400-h630 Al 3P 2x 35-240mm² | ||||
HYD014H | Epanouisseur h630 3P cage | ||||
HYD019H | Séparateur de phase (h400...1600) 3/4P | 1 pc. | |||
HYD021H | Cache borne h400-h630 3P long | ||||
HYD023H | Cache borne h400-h630 3P épanouis. | ||||
HYD025H | Cache borne h400-h630 3P court | ||||
HYD027H | Capot cache-borne pour cage h400-h630 3P | ||||
HYD033H | Connexion arrière h/x/P 3P 630A | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.