Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HBD631H

HBD631H Bloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix

HBD631H

Bloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix

Référence:HBD631H
pc.
EAN:

3250613121167

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Tension assignée d'emploi Ue:220/415 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Courant différentiel assigné:30/100/300 mA/1/3/6 A
Courant assigné nominal:500 A
Puissance dissipée totale sous IN:24 W
Puissance dissipée par pôle à In:8 W
Section de raccordement en câble rigide:240 mm²
Sensibilité différentiel réglable:oui
Temps de déclenchement réglable:oui
Temporisation de la protection différentiel:0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Type de protection différentielle:A
  • HBD631H
    HBD631H Bloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix
    HBD631H
  • HBD631H Bloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.