Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYC019H

HYC019H Séparateur de phase h250 3/4P

Photo non contractuelle.
Référence présentée : HYS019H

Séparateur de phase h250 3/4P

Référence:HYC019H
pc.
EAN:

3250613369750

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:3P/4P
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HYC019H
    HYC019H Séparateur de phase h250 3/4P
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : HYS019H
  • HYC019H Séparateur de phase h250 3/4P
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.