Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC055H

HXC055H BMT ret.h250-h630 380-415VAC

HXC055H

BMT ret.h250-h630 380-415VAC

Référence:HXC055H
pc.
EAN:

3250613369644

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Temporisé:oui
Temporisation à l'arrêt:oui
Tension circuit de commande en CA:380 / 415 V
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:1,5 W
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC055H
    HXC055H BMT ret.h250-h630 380-415VAC
    HXC055H
  • HXC055H BMT ret.h250-h630 380-415VAC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.