Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC040H

HXC040H Cde motor.h250 24V DC

HXC040H

Cde motor.h250 24V DC

Référence:HXC040H
pc.
EAN:

3250613369583

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:motorisée
Type de tension d'alimentation:DC
Tension circuit de commande en CC:24 V
Tension assignée d'emploi en continue:24 V
Puissance dissipée totale sous IN:24 W
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC040H
    HXC040H Cde motor.h250 24V DC
    HXC040H
  • HXC040H Cde motor.h250 24V DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.