Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC021H

HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)

HXC021H

CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)

Référence:HXC021H
pc.
EAN:

3250613369514

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension assignée d'emploi en continue:125 V
Puissance dissipée totale sous IN:3 W
Type de contact:1 NO/NF
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC021H
    HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
    HXC021H
  • HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.