Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC013H

HXC013H BMT 100-120V AC (h250-h400-h630)

HXC013H

BMT 100-120V AC (h250-h400-h630)

Référence:HXC013H
pc.
EAN:

3250613369484

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Temporisé:non
Temporisation à l'arrêt:non
Tension circuit de commande en CA:110 / 120 V
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:1,4 W
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC013H
    HXC013H BMT 100-120V AC (h250-h400-h630)
    HXC013H
  • HXC013H BMT 100-120V AC (h250-h400-h630)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.