Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HNC251H

Référence  Description Cond. 
HXB068HCâble inter.élec.(x/P/h250)1 pc.
pc.
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC011HBMT 24 V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC013HBMT 100-120V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC014HBMT 200-240V AC (h250-h400-h630)   
HXC015HBMT 380-450V AC (h250-h400-h630)   
HXC018HBMT 100-120V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC019HBMT 200-240V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.
HXC030HCommande rotative directe H2501 pc.
pc.
HXC039HKit de cadenassage H2501 pc.
pc.
HXC040HCde motor.h250 24V DC1 pc.
pc.
HXC042HCde motor.H250 230-240VAC1 pc.
pc.
HXC051HBMT ret.h250-h630 24V DC1 pc.
pc.
HXC053HBMT ret. 500ms h250 110-120VAC1 pc.
pc.
HXC054HBMT ret.h250-h630 220-240VAC1 pc.
pc.
HXC055HBMT ret.h250-h630 380-415VAC1 pc.
pc.
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.
HYB010HRallonge de plage droite (x/P250) 4P1 pc.
pc.
HYB012HEpanouisseur (x250-h250) 4P1 pc.
pc.
HYC004HCage de raccordt H250Cu 4P1 pc.
pc.
HYC010HRallonge plage droite h250 4P cage1 pc.
pc.
HYC019HSéparateur de phase h250 3/4P1 pc.
pc.
HYC022HCache borne h250 LSI 4P long1 pc.
pc.
HYC026HCache borne h250 4P court1 pc.
pc.
HYC028HCapot cache borne cage h250 4P1 pc.
pc.
HYC032HConnex arrière H250 4P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.