HNC125H
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HXB068H | Câble inter.élec.(x/P/h250) | 1 pc. | |||
HXB069H | Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000) | 1 pc. | |||
HXC001H | BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC002H | BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC003H | BE 100-120V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC004H | BE 200-240V AC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC005H | BE 380-450V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC008H | BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC011H | BMT 24 V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC013H | BMT 100-120V AC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC014H | BMT 200-240V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC015H | BMT 380-450V AC (h250-h400-h630) | ||||
HXC018H | BMT 100-120V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC019H | BMT 200-240V DC (h250-h400-h630) | 1 pc. | |||
HXC021H | CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC024H | SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC025H | CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC026H | SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC030H | Commande rotative directe H250 | 1 pc. | |||
HXC039H | Kit de cadenassage H250 | 1 pc. | |||
HXC040H | Cde motor.h250 24V DC | 1 pc. | |||
HXC042H | Cde motor.H250 230-240VAC | 1 pc. | |||
HXC051H | BMT ret.h250-h630 24V DC | 1 pc. | |||
HXC053H | BMT ret. 500ms h250 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXC054H | BMT ret.h250-h630 220-240VAC | 1 pc. | |||
HXC055H | BMT ret.h250-h630 380-415VAC | 1 pc. | |||
HYA035H | Kit de connexion 3P-4P | 1 pc. | |||
HYB010H | Rallonge de plage droite (x/P250) 4P | 1 pc. | |||
HYB011H | Epanouisseur (x/P250) 3P | 1 pc. | |||
HYC003H | Cage de raccordt H250Cu 3P | 1 pc. | |||
HYC010H | Rallonge plage droite h250 4P cage | 1 pc. | |||
HYC011H | Epanouisseur H250 3P cage | 1 pc. | |||
HYC019H | Séparateur de phase h250 3/4P | 1 pc. | |||
HYC021H | Cache borne h250 LSI 3P long | 1 pc. | |||
HYC025H | Cache borne h250 3P court | 1 pc. | |||
HYC027H | Capot cache borne cage h250 3P | 1 pc. | |||
HYC031H | Connex arrière H250 3P | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.