Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: 

Disjoncteurs h250 3 pôles 25 kA

HHB100Z Disjoncteur X250 3P 25kA 100A TM
HHB100Z
Référence  Description Cond. 
HHB100ZDisjoncteur X250 3P 25kA 100A TM1 pc.
pc.
HHB125ZDisjoncteur X250 3P 25kA 125A TM1 pc.
pc.
HHB160ZDisjoncteur X250 3P 25kA 160A TM1 pc.
pc.
HHB200ZDisjoncteur X250 3P 25kA 200A TM1 pc.
pc.
HHB250ZDisjoncteur X250 3P 25kA 250A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs h250 4 pôles 25 kA

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HHB161ZDisjoncteur X250 4P 25kA 160A TM1 pc.
pc.
HHB201ZDisjoncteur X250 4P 25kA 200A TM1 pc.
pc.
HHB251ZDisjoncteur X250 4P 25kA 250A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs x250 3 pôles 40 kA

HNB100H Disj.x250 3P 40kA 100A tm
HNB100H
Référence  Description Cond. 
HNB100HDisj.x250 3P 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB125HDisj.x250 3P 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB160HDisj.x250 3P 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB200HDisj.x250 3P 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB250HDisj.x250 3P 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNB160ZDisjoncteur x250 3P 40kA 160A TM1 pc.
pc.
HNB250ZDisjoncteur x250 3P 40kA 250A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs x250 4 pôles 40 kA

HNB101H Disj.x250 4P 40kA 100A tm
HNB101H
Référence  Description Cond. 
HNB101HDisj.x250 4P 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB102HDisj.x250 4P 60% 40kA 100A tm1 pc.
pc.
HNB126HDisj.x250 4P 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB127HDisj.x250 4P 60% 40kA 125A tm1 pc.
pc.
HNB161HDisj.x250 4P 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB162HDisj.x250 4P 60% 40kA 160A tm1 pc.
pc.
HNB201HDisj.x250 4P 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB202HDisj.x250 4P 60% 40kA 200A tm1 pc.
pc.
HNB251HDisj.x250 4P 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNB252HDisj.x250 4P 60% 40kA 250A tm1 pc.
pc.
HNB126ZDisjoncteur x250 4P 40kA 125A TM1 pc.
pc.
HNB161ZDisjoncteur x250 4P 40kA 160A TM1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre x250 3 pôles

HCB250H Inter x250 3P 250A
HCB250H
Référence  Description Cond. 
HCB250HInter x250 3P 250A1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre x250 4 pôles

HCB251H Inter x250 4P 250A
HCB251H
Référence  Description Cond. 
HCB251HInter x250 4P 250A1 pc.
pc.

Blocs différentiels électroniques réglables x250

HBB161H Bloc dif x250 4P 160A Idn régl temp fix
HBB161H
Référence  Description Cond. 
HBB161HBloc dif x250 4P 160A Idn régl temp fix1 pc.
pc.
HBB251HBloc dif x250 4P 250A Idn régl temp fix1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HXA021H CA 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)
HXA021H
Référence  Description Cond. 
HXA021HCA 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA024HSD 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA025HCA bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.
HXA026HSD bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.

Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH

HXA001H BE 24V DC (x/P160-x/P250-x/P630)
HXA001H
Référence  Description Cond. 
HXA001HBE 24V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA002HBE 48V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA003HBE 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA004HBE 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA005HBE 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV

HXA011H BMT 24 V DC (x/P160-x/P250-x/P630)
HXA011H
Référence  Description Cond. 
HXA011HBMT 24 V DC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA013HBMT 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.
HXA014HBMT 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)1 pc.
pc.

Bobines manque de tension retardées DUVR

HXA051H BMT retardée 24VDC (x160-P160-x250-P250)
HXA051H
Référence  Description Cond. 
HXA051HBMT retardée 24VDC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA053HBMT ret 110-120VAC(x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA054HBMT ret 220-240VAC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.
HXA055HBMT ret 380-450VAC (x160-P160-x250-P250)1 pc.
pc.

Commandes rotatives directes

HXB030H Commande rotative directe x250
HXB030H
Référence  Description Cond. 
HXB030HCommande rotative directe x2501 pc.
pc.

Commande rotative débrochable

HXB031H Commande rotative débroch x250
HXB031H
Référence  Description Cond. 
HXB031HCommande rotative débroch x2501 pc.
pc.

Kit de verrouillage

HXA039H Kit de cadenassage (x/P160-x/P250-x630)
HXA039H
Référence  Description Cond. 
HXA039HKit de cadenassage (x/P160-x/P250-x630)1 pc.
pc.

Commandes motorisées

HXB040H Cde motor.x250 24V DC
HXB040H
Référence  Description Cond. 
HXB040HCde motor.x250 24V DC1 pc.
pc.
HXB042HCde motor.x250 230-240VAC1 pc.
pc.

Interverrouillages mécaniques

HXB065H Interverrou mécan câblex250
HXB065H
Référence  Description Cond. 
HXB065HInterverrou mécan câblex2501 pc.
pc.
HXB066HAdaptateur ver.mécanique x2501 pc.
pc.
HXB070HCâble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.
HXB071HCâble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.

Interverrouillage électrique

HXB068H Câble inter.élec.(x/P/h250)
HXB068H
Référence  Description Cond. 
HXB068HCâble inter.élec.(x/P/h250)1 pc.
pc.
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.

Bornes de raccordement

HYB001H Cage de raccordt x250 Al-Cu 3P
HYB001H
Référence  Description Cond. 
HYB001HCage de raccordt x250 Al-Cu 3P1 pc.
pc.
HYB002HCage de raccordt x250 Al-Cu 4P1 pc.
pc.
HYB005HCage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 3P1 pc.
pc.
HYB006HCage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 4P1 pc.
pc.

Rallonges de plages et épanouisseurs

HYB010H Rallonge de plage droite (x/P250) 4P
HYB010H
Référence  Description Cond. 
HYB010HRallonge de plage droite (x/P250) 4P1 pc.
pc.
HYB011HEpanouisseur (x/P250) 3P1 pc.
pc.
HYB012HEpanouisseur (x250-h250) 4P1 pc.
pc.

Séparateurs de phases

HYB019H Séparateur de phase (x250-h250TM)3/4P
HYB019H
Référence  Description Cond. 
HYB019HSéparateur de phase (x250-h250TM)3/4P1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HYB021H Cache borne x250 3P long
HYB021H
Référence  Description Cond. 
HYB021HCache borne x250 3P long1 pc.
pc.
HYB022HCache borne x250 4P long1 pc.
pc.
HYB023HCache borne x250 3P épanouis.1 pc.
pc.
HYB024HCache borne x250 4P épanouis.1 pc.
pc.
HYB025HCache borne x250 3P court1 pc.
pc.
HYB026HCache borne x250 4P court1 pc.
pc.
HYB027HCapot cache-borne pour cage x250 3P1 pc.
pc.
HYB028HCapot cache-borne pour cage x250 4P1 pc.
pc.

Connexions arrières

HYB031H Connexion arrière (x/P250-P250) 3P
HYB031H
Référence  Description Cond. 
HYB031HConnexion arrière (x/P250-P250) 3P1 pc.
pc.
HYB032HConnexion arrière (x/P250-P250) 4P1 pc.
pc.

Kit de raccordement

HYA035H Kit de connexion 3P-4P
HYA035H
Référence  Description Cond. 
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.

Connexions par cosses

HYA088H Cosse D:8,5 35mm² (x/P160-x/P250) 3P/4P
HYA088H
Référence  Description Cond. 
HYA088HCosse D:8,5 35mm² (x/P160-x/P250) 3P/4P1 pc.
pc.
HYA089HCosse D:8,5 50mm² (x/P160-x/P250) 3P/4P1 pc.
pc.
HYA090HCosse D:8,5 70mm² (x/P160-x/P250) 3P/4P1 pc.
pc.
HYA091HCosse D:8,5 95mm² (x/P160-x/P250) 3P/4P1 pc.
pc.
HYB092HCosse D:8,5 3P/4P pour câble 120mm²1 pc.
pc.
HYB094HCosse D:8,5 3P/4P pour câble 150mm²1 pc.
pc.

Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA TM

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HNG200UDisjoncteur h250 3P 50kA 200A TM1 pc.
pc.
HNG250UDisjoncteur h250 3P 50kA 250A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA TM

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HNG201UDisjoncteur h250 4P 50kA 200A TM1 pc.
pc.
HNG251UDisjoncteur h250 4P 50kA 250A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA LSI

HNC040H Disj.h250 3P 50kA 40A LSI
HNC040H
Référence  Description Cond. 
HNC040HDisj.h250 3P 50kA 40A LSI1 pc.
pc.
HNC125HDisj.h250 3P 50kA 125A LSI1 pc.
pc.
HNC250HDisj.h250 3P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA LSI

HNC041H Disj.h250 4P 50kA 40A LSI
HNC041H
Référence  Description Cond. 
HNC041HDisj.h250 4P 50kA 40A LSI1 pc.
pc.
HNC126HDisj.h250 4P 50kA 125A LSI1 pc.
pc.
HNC251HDisj.h250 4P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 70kA LSI

HEC040H Disj.h250 3P 70kA 40A LSI
HEC040H
Référence  Description Cond. 
HEC040HDisj.h250 3P 70kA 40A LSI1 pc.
pc.
HEC125HDisj.h250 3P 70kA 125A LSI1 pc.
pc.
HEC250HDisj.h250 3P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 70kA LSI

HEC041H Disj.h250 4P 70kA 40A LSI
HEC041H
Référence  Description Cond. 
HEC041HDisj.h250 4P 70kA 40A LSI1 pc.
pc.
HEC126HDisj.h250 4P 70kA 125A LSI1 pc.
pc.
HEC251HDisj.h250 4P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.

Socle pour disjoncteurs déconnectables h250

HYC200H Base déconnec h250 LSI 3P
HYC200H
Référence  Description Cond. 
HYC200HBase déconnec h250 LSI 3P1 pc.
pc.
HYC201HBase déconnec h250 LSI 4P1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
HXC021H
Référence  Description Cond. 
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXA025HCA bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.
HXA026HSD bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160…x/P630)1 pc.
pc.

Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH

HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
HXC001H
Référence  Description Cond. 
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV

HXC011H BMT 24 V DC (h250-h400-h630)
HXC011H
Référence  Description Cond. 
HXC011HBMT 24 V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC013HBMT 100-120V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC018HBMT 100-120V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC019HBMT 200-240V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.

Bobines manque de tension retardées DUVR

HXC051H BMT ret.h250-h630 24V DC
HXC051H
Référence  Description Cond. 
HXC051HBMT ret.h250-h630 24V DC1 pc.
pc.
HXC053HBMT ret. 500ms h250 110-120VAC1 pc.
pc.
HXC054HBMT ret.h250-h630 220-240VAC1 pc.
pc.
HXC055HBMT ret.h250-h630 380-415VAC1 pc.
pc.

Commandes rotatives directes

HXC030H Commande rotative directe H250
HXC030H
Référence  Description Cond. 
HXC030HCommande rotative directe H2501 pc.
pc.

Commandes rotatives débrochables sur porte

HXB031H Commande rotative débroch x250
HXB031H
Référence  Description Cond. 
HXB031HCommande rotative débroch x2501 pc.
pc.

Kit de verrouillage

HXC039H Kit de cadenassage H250
HXC039H
Référence  Description Cond. 
HXC039HKit de cadenassage H2501 pc.
pc.

Commandes motorisées

HXC040H Cde motor.h250 24V DC
HXC040H
Référence  Description Cond. 
HXC040HCde motor.h250 24V DC1 pc.
pc.
HXC042HCde motor.H250 230-240VAC1 pc.
pc.

Interverrouillage mécanique

HXB065H Interverrou mécan câblex250
HXB065H
Référence  Description Cond. 
HXB065HInterverrou mécan câblex2501 pc.
pc.
HXB066HAdaptateur ver.mécanique x2501 pc.
pc.
HXB070HCâble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.
HXB071HCâble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.

Interverrouillage électrique

HXB068H Câble inter.élec.(x/P/h250)
HXB068H
Référence  Description Cond. 
HXB068HCâble inter.élec.(x/P/h250)1 pc.
pc.
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.

Raccordement des auxiliaires

HYC250H Connect déco débro côté base h250-h1000
HYC250H
Référence  Description Cond. 
HYC250HConnect déco débro côté base h250-h10001 pc.
pc.
HYC352HConnect déco débro côté h250-h1000 2fils1 pc.
pc.
HYC353HConnect déco débro côté h250-h1000 3fils1 pc.
pc.

Bornes de raccordement

HYC003H Cage de raccordt H250Cu 3P
HYC003H
Référence  Description Cond. 
HYC003HCage de raccordt H250Cu 3P1 pc.
pc.
HYC004HCage de raccordt H250Cu 4P1 pc.
pc.
HYB005HCage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 3P1 pc.
pc.
HYB006HCage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 4P1 pc.
pc.

Rallonges de plage

HYC010H Rallonge plage droite h250 4P cage
HYC010H
Référence  Description Cond. 
HYC010HRallonge plage droite h250 4P cage1 pc.
pc.
HYC011HEpanouisseur H250 3P cage1 pc.
pc.
HYB012HEpanouisseur (x250-h250) 4P1 pc.
pc.

Séparateurs de phases

HYB019H Séparateur de phase (x250-h250TM)3/4P
HYB019H
Référence  Description Cond. 
HYB019HSéparateur de phase (x250-h250TM)3/4P1 pc.
pc.
HYC019HSéparateur de phase h250 3/4P1 pc.
pc.

Cache-bornes

HYC021H Cache borne h250 LSI 3P long
HYC021H
Référence  Description Cond. 
HYC021HCache borne h250 LSI 3P long1 pc.
pc.
HYG021HCache borne H250 3P long TM1 pc.
pc.
HYC025HCache borne h250 3P court1 pc.
pc.
HYC027HCapot cache borne cage h250 3P1 pc.
pc.
HYC022HCache borne h250 LSI 4P long1 pc.
pc.
HYC026HCache borne h250 4P court1 pc.
pc.
HYC028HCapot cache borne cage h250 4P1 pc.
pc.

Prises arrières

HYC031H Connex arrière H250 3P
HYC031H
Référence  Description Cond. 
HYC031HConnex arrière H250 3P1 pc.
pc.
HYC032HConnex arrière H250 4P1 pc.
pc.

Kit de raccordement

HYA035H Kit de connexion 3P-4P
HYA035H
Référence  Description Cond. 
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.

Capot plombable "OCR"

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HYC041HOCR capot de plombage h250 LSI1 pc.
pc.
HYG041HOCR capot de plombage h250 TM1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.