HXE018H
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | HXE018H |
EAN: | 3250613111496 |
Cond.: | 1 pc. |
Temporisé: | non |
Temporisation à l'arrêt: | non |
Tension circuit de commande en CC: | 100 / 120 V |
Puissance dissipée totale sous IN: | 1,6 W |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP4X |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |