Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HEF990H

Référence  Description Cond. 
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.
HXE011HBMT 24VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE013HBMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE014HBMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE015HBMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE018HBMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE019HBMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXE053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXE055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.
HXF040HCde motor.h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXF042HCde motor.h1600 200-230VAC1 pc.
pc.
HXF051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXF053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXF054HBMT ret. h1600 220-240VAC1 pc.
pc.
HXF055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.