HEF980H
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HXB069H | Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000) | 1 pc. | |||
HXC021H | CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC024H | SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC025H | CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC026H | SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) | 1 pc. | |||
HXE011H | BMT 24VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE013H | BMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE014H | BMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE015H | BMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE018H | BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE019H | BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE051H | BMT ret.h1000-h1600 24VDC | 1 pc. | |||
HXE053H | BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXE055H | BMT ret.h1000-h1600 380-415VAC | 1 pc. | |||
HXF040H | Cde motor.h1600 24VDC | 1 pc. | |||
HXF042H | Cde motor.h1600 200-230VAC | 1 pc. | |||
HXF051H | BMT ret.h1000-h1600 24VDC | 1 pc. | |||
HXF053H | BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXF054H | BMT ret. h1600 220-240VAC | 1 pc. | |||
HXF055H | BMT ret.h1000-h1600 380-415VAC | 1 pc. | |||
HYA035H | Kit de connexion 3P-4P | 1 pc. |