Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: 

Disjoncteurs h1600 3 pôles 50 kA

HNF990H Disj.h1600 3P 50kA 1600A LSI
HNF990H
Référence  Description Cond. 
HNF980HDisj.h1600 3P 50kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HNF990HDisj.h1600 3P 50kA 1600A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1600 4 pôles 50 kA

HNF981H Disj.h1600 4P 50kA 1250A LSI
HNF981H
Référence  Description Cond. 
HNF981HDisj.h1600 4P 50kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HNF991HDisj.h1600 4P 50kA 1600A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1600 3 pôles 70 kA

HEF980H Disj.h1600 3P 70kA 1250A LSI
HEF980H
Référence  Description Cond. 
HEF980HDisj.h1600 3P 70kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HEF990HDisj.h1600 3P 70kA 1600A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1600 4 pôles 70 kA

HEF981H Disj.h1600 4P 70kA 1250A LSI
HEF981H
Référence  Description Cond. 
HEF981HDisj.h1600 4P 70kA 1250A LSI1 pc.
pc.
HEF991HDisj.h1600 4P 70kA 1600A LSI1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h1600 3 pôles

HCF980H Inter h1600 3P 1250A
HCF980H
Référence  Description Cond. 
HCF980HInter h1600 3P 1250A1 pc.
pc.
HCF990HInter h1600 3P 1600A1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h1600 4 pôles

HCF991H Inter h1600 4P 1600A
HCF991H
Référence  Description Cond. 
HCF991HInter h1600 4P 1600A1 pc.
pc.
HCF981HInter h1600 4P 1250A1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
HXC021H
Référence  Description Cond. 
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant SH

HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
HXC001H
Référence  Description Cond. 
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension

HXE011H BMT 24VDC (h800-h1000-h1600)
HXE011H
Référence  Description Cond. 
HXE011HBMT 24VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE013HBMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE014HBMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE015HBMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE018HBMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE019HBMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.

Bobines manque de tension retardées DUVR

HXF051H BMT ret.h1000-h1600 24VDC
HXF051H
Référence  Description Cond. 
HXF051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXF053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXF054HBMT ret. h1600 220-240VAC1 pc.
pc.
HXF055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.

Commande rotative directe

HXE030H Cde rotative direct h1000
HXE030H
Référence  Description Cond. 
HXE030HCde rotative direct h10001 pc.
pc.

Commande rotative débrochable sur porte

HXE031H Cde rotative débro h1000
HXE031H
Référence  Description Cond. 
HXE031HCde rotative débro h10001 pc.
pc.

Commandes motorisées

HXF040H Cde motor.h1600 24VDC
HXF040H
Référence  Description Cond. 
HXF040HCde motor.h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXF042HCde motor.h1600 200-230VAC1 pc.
pc.

Séparateurs de phases

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HYD019HSéparateur de phase (h400...1600) 3/4P1 pc.
pc.

Kit de connexion

HYA035H Kit de connexion 3P-4P
HYA035H
Référence  Description Cond. 
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.