Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXE018H

HXE018H BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)

HXE018H

BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)

Référence:HXE018H
pc.
EAN:

3250613111496

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Temporisé:non
Temporisation à l'arrêt:non
Tension circuit de commande en CC:100 / 120 V
Puissance dissipée totale sous IN:1,6 W
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXE018H
    HXE018H BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)
    HXE018H
  • HXE018H BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.