Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC008H

HXC008H BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

HXC008H

BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

Référence:HXC008H
pc.
EAN:

3250613111465

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi en continue:110 V
Consommation à l'appel:1,44 VA
Puissance dissipée totale sous IN:1,3 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC008H
    HXC008H BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC008H
  • HXC008H BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.