Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HNE971H

Référence  Description Cond. 
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.
HXD039HKit de cadenassage h400-h1000   
HXD068HCâble inter.élec. h/P400-630-800-10001 pc.
pc.
HXE011HBMT 24VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE013HBMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE014HBMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE015HBMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE018HBMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE019HBMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE030HCde rotative direct h10001 pc.
pc.
HXE031HCde rotative débro h10001 pc.
pc.
HXE040HCde motor.h1000 24-48V DC1 pc.
pc.
HXE042HCde motor.h1000 100-240VAC1 pc.
pc.
HXE051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXE053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXE054HBMT ret.h1000-h1000 220-240VAC1 pc.
pc.
HXE055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.
HXE065HInterverrou mécan cable h10001 pc.
pc.
HXF051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXF053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXF055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.
HYE022HCache borne h1000 4P long1 pc.
pc.
HYE026HCache borne h1000 4P court1 pc.
pc.
HYE034HConnex arrière h1000 4P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.