Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HEE800H

HEE800H Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI

HEE800H

Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI

Référence:HEE800H
pc.
EAN:

3250613349776

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3P3D
Produit équipé de la fonction protection:oui
Bloc de déclenchement:LSI
Protection différentielle intégrée:non
Compatible avec montage Rail DIN:non
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Courant assigné nominal:800 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2:20 kA
Cran de réglage thermique xIN:0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,9 / 0,95 / 1
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):60 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):9 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:71 %
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2:65 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:1
Puissance dissipée totale sous IN:153,6 W
Puissance dissipée par pôle à In:51,2 W
Type de déclencheur:LSI
Temps de déclenchement déclencheur thermique:5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
Temps de réponse à l'ouverture:10 ms
Temps de déclenchement déclencheur magnétique:100 à 200 ms
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Couple de serrage:65Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:non
Section de raccordement en câble souple:2x240mm²
Section de raccordement en câble rigide:2x240mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:plage de raccordement
Valeur du réglage magnétique:4480 / 5600 / 7000 / 8960 / 9600 / 9600 / 9600 A
Cran de réglage magnétique xIN:2,5 / 5 / 10
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh:IrTh
Commande motorisée optionnelle:oui
Catégorie d'emploi:A
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Température de service:-25…70 °C
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de stockage/transport:-35…70 °C
  • HEE800H
    HEE800H Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI
    HEE800H
  • HEE800H Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.