Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HCE970H

HCE970H Inter h1000 3P 1000A

HCE970H

Inter h1000 3P 1000A

Référence:HCE970H
pc.
EAN:

3250613363192

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Position du neutre:sans neutre
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Fonction inverseur:non
Bloc de déclenchement:SWITCH
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8 kV
Courant assigné nominal:1000 A
Courant assigné d'emploi en AC21:1000 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3:20 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3:20 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-3:20 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:1
Puissance dissipée totale sous IN:186 W
Puissance dissipée par pôle à In:62 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:658 kW
Temps de réponse à l'ouverture:10 ms
Endurance électrique en nombre de cycles:4500
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:15000
Cadenassable:oui
Couleur de la manette, poignée:noir
Couple de serrage:65Nm
Section de raccordement en câble souple:2x240mm²
Section de raccordement en câble rigide:2x240mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:oui
Catégorie d'emploi:A
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Température de service:-25…70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:85% / 50°C
Température de stockage/transport:-35…70 °C
  • HCE970H
    HCE970H Inter h1000 3P 1000A
    HCE970H
  • HCE970H Inter h1000 3P 1000A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.